TESCOM™ 64-3400 シリーズ二段式レギュレータ

64-3400 シリーズ二段式、超高純度圧力低減レギュレータは、タイドダイアフラム設計と10 Ra μ" / 0.25 μm の表面仕上げで、オプションの Hastelloy® トリムがあります。入口圧力は 3500 psig / 241 bar で、出口圧力は最大 150 psig / 10.3 bar です。ガスキャビネット、半導体製造、研究室での使用に理想的です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 3500 psig / 241 bar <br>排出圧力範囲: 30、60、100、150 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3 bar
本体材質316L ステンレス鋼電解研磨または 316L VAR ステンレス鋼電解研磨
ダイアフラム316L ステンレス鋼
バルブシートPCTFE または Teflon® PFA
バルブスプリング316 ステンレス鋼
バルブステムおよび残りの部品316 ステンレス鋼(オプションで Hastelloy®)
動作温度Teflon® PFAシート: -40 °F~160 °F / -40 °C~71 °C<br>PCTFEシート: -40 °F~140 °F / -40 °C~60 °C<br>
ポートサイズとタイプ1/4 H.P.I.C.<br>1/4、1/2<br>雄型スイベル、雌型スイベル<br>1/4 チューブスタブ
流量係数部品番号選択表を参照
重量3.0 lbs / 1.4 kg
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。