TESCOM™ 64-3600 シリーズ高感度圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 600 または 3500 psig / 41.4 または 241 bar <br>排出圧力範囲: 30、60、100、150 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3 bar |
| 本体材質 | 316L ステンレス鋼電解研磨または 316L VAR ステンレス鋼電解研磨 |
| ダイヤフラム | Hastelloy® |
| バルブシート | PCTFE、Teflon PFA® または Vespel® |
| ステム & バルブスプリング | 316 ステンレス鋼 |
| 残存部品 | 316 ステンレス鋼または Hastelloy® |
| 動作温度 | Teflon® PFAシート: -40~160 °F / -40~71 °C<br>Vespel® シート: -40~350 °F / -40~177 °C<br>PCTFE シート: -40~140 °F / -40~60 °C<br> |
| ポートサイズとタイプ | 1/4"、1/2"<br>雄型スイベル、雌型スイベル、雄型固定、HPIC<br>1/4" チューブスタブ |
| 流量係数 | Cv = 0.15 または 0.06 |
| 重量 | 2 lbs / 0.9 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |