TESCOM™ 64-5000 シリーズ大気圧レギュレータ

64-5000 シリーズ超高純度、絶対 / 大気圧減圧レギュレータは、10 Ra 表面仕上げが施されています。入口圧力 120、600、3500 psig / 8.3、41.4, 241 bar で、出口圧力の範囲は、50 mm Hg 絶対圧 - 15 ~ 100 psig / 50 mm Hg 絶対圧 - 1.0 ~ 6.9 bar です。真空圧力制御、有毒ガス分析、バルブ・マニホールド・ボックス、ガスキャビネット、半導体製造などに最適。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 120、600、3500 psig / 8.3、41.4、241 bar <br>排出圧力の範囲: 50 mm Hg 絶対圧 - <br>15、30、60、100 psig / 1.0、2.1、4.1、6.9 bar
本体材質316L ステンレス鋼電解研磨または 316L VAR ステンレス鋼電解研磨
バルブシートTeflon®、PCTFE
ダイヤフラム316L ステンレス鋼
バルブステム、スプリング & バルブガイド316 ステンレス鋼
動作温度Teflon® シート: -40°F ~ 160°F / -40°C ~ 71°C<br>PCTFE シート: -40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C<br>
ポートのサイズとタイプ1/4 H.P.I.C.<br>1/4、1/2 雄型スイベル <br>1/4、1/2 雌型スイベル<br>入口ポート: 1/4 雄型、出口ポート: 1/4 雌型<br>入口ポート: 1/4 雌型、出口ポート: 1/4 雄型 <br>1/4 チューブスタブ
流量係数Cv = 0.24(120 psig / 8.3 bar モデル)<br>Cv = 0.15(600 psig / 41.4 bar モデル)<br>Cv = 0.06(3500 psig / 241 bar モデル)
重量2 lbs / 0.9 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。