TESCOM™ 64-5400 シリーズ電解研磨圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 600 psig / 41.4 bar <br>排出圧力範囲: 30、60、100、150 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3 bar |
| 本体材質 | 316L ステンレス鋼電解研磨または 316L VAR ステンレス鋼電解研磨 |
| ダイアフラム | Hastelloy® |
| バルブシート | PCTFE または Teflon® PFA |
| シート固定具 | Nitronic 60 ステンレス鋼 |
| ステム、シールおよび残りの部品 | 316 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | Teflon® PFAシート: -40 °F~160 °F / -40 °C~71 °C<br>PCTFEシート: -40 °F~140 °F / -40 °C~60 °C<br> |
| ポートサイズとタイプ | 3/8 チューブスタブ<br>1/2 チューブスタブ<br>1/2 雄型スイベル<br>1/2 雌型スイベル<br>3/8 圧縮継手<br>1/2 圧縮継手 |
| 流量係数 | Cv = 1.0 |
| 負荷タイプ | ハンド |
| 重量(ゲージなし) | 3.5 lbs / 1.6 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |