TESCOM™ 74-2400 Series Springless Threadless Pressure Regulator

74-2400 シリーズ超高純度連結型ダイヤフラム減圧レギュレータは、内部体積が小さく、内部にスプリングもねじも使わない設計になっています。74-2400 シリーズは、10 Ra 表面仕上げと 316 ステンレス鋼VARを提供します。入口圧力は 600 または 3,500 psig / 41.3 または 241 barで、出口圧力は最大 100 psig / 6.9 barです。1/4" ユースポイント、ガスキャビネット、半導体製造、バルブ・マニホールド・ボックス、研究室での使用に理想的です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 600 または 3,500 psig / 41.4 または 241 bar<br>出口圧力レンジ: 30、60、100 psig / 2.1、4.1、6.9 bar
材質本体: 316 L VAR ステンレス鋼電解研磨<br>ダイヤフラム: 316 L ステンレス鋼<br>シート: PCTFE(3,500 psig / 241 bar モデルに Vespel® オプション)<br>バルブステム、リアシール: 316 ステンレス鋼
動作温度PCTFE シート: -40 °C ~ 60 °C / -40 °F ~ 140 °F <br>Vespel® シート: -40 °C ~ 177 °C / -40 °F ~ 350 °F
ポートサイズとタイプ1/4 H.P.I.C. <br>1/4、1/2<br>雄型スイベル、雌型スイベル<br>1/4 チューブスタブ
流量係数Cv = 0.06(3,500 psig / 241 bar モデル)<br>Cv = 0.15(600 psig / 41.4 bar モデル)
重量(ゲージ抜き)0.9 kg(2.0 lbs)
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。