TESCOM™ 74-3000 シリーズスレッドレス圧力レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 300、600、1000、または 3500 psig / 20.7、41.4、69.0、または 241 bar |
| 出口圧力範囲 | 100 mm Hg 絶対圧力 - 15 psig、3-30、3-60、4-100 および 4-150 psig<br> 100 mm Hg 絶対圧力 - 1.0 bar、0.21-2.1、0.21-4.1、0.28-6.9、および 0.28-10.3 bar |
| 材質 | 本体: 316L VAR ステンレス鋼(電解研磨)<br>ダイアフラム: ハステロイ®<br>ステム、シールおよび残りの部品: 316 ステンレス鋼 |
| バルブシート | 3500 psig / 241 bar: Vespel®<br> 300 および 1000 psig / 20.7 および 69.0 bar: PCTFE<br> 600 psig / 41.4 bar: Teflon® PFA |
| 動作温度 | Vespel® シート: -40 ~ 300°F / -40 ~ 149°C <br>PCTFE シート: -40 ~ 140°F / -40 ~ 60°C <br>Teflon® PFA シート: -40 ~ 160°F / -40 ~ 71°C |
| ポートのサイズとタイプ | 1/4、3/8、1/2 チューブスタブ<br> 1/4 雄型固定<br> 1/2 雄型スイベル、雌型スイベル |
| 流量係数 | Cv = 0.5 |
| 負荷タイプ | ハンド |
| 重量 | 3.2 lbs / 1.5kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |