TESCOM™ 74-3800スレッドレス圧力レギュレータ

74-3800シリーズ超高純度連結ダイヤフラム減圧レギュレータは、内部にねじを使用せず、内部容積が小さい設計で、流量係数Cv = 0.5の高流量を提供します。74-3800シリーズは表面仕上げ10 Raでご利用いただけます。入口圧力は 600、1000、または 3500 psig / 41.3、69.0または241 barで、出口圧力は最大 150 psig / 10.3 barです。1/2 "ユースポイント圧力レギュレータ、ガスキャビネット、高流量パージシステム、および半導体製造での使用に理想的です。

仕様

圧力定格最大入口圧力:600, 1000, 3500 psig / 41.4、69.0、241 bar <br>出口圧力レンジ:30、60、100、150 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3 bar
材質本体: 316L VARステンレス鋼(電解研磨)<br>ダイアフラム:316Lステンレス鋼またはHastelloy®<br>残りの部品:316ステンレス鋼
バルブシート  Vespel® (3500 psig / 241 bar入口)<br>  PCTFE (600、100 psig / 41.4、6.9 bar入口)<br>Teflon® PFA (600 psig / 41.4 bar入口)
動作温度Vespel®:-40°C ~ 177°C / -40°F ~ 350°F<br>PCTFE:-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F<br>Teflon® PFA:-40°C ~ 71°C / -40°F ~ 160°F
ポートサイズとタイプ3/8 圧縮<br>1/2 圧縮<br>1/2 雄型スイベル<br>1/2 雌型スイベル<br>3/8 チューブスタブ<br>1/2 チューブスタブ
流量係数Cv = 0.5
重量(ゲージなし)1.5 kg (3.2 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。