TESCOM™ 98高圧フィルタ

98シリーズ高圧フィルタは、ミニインラインおよびTEEタイプの設計で最大10,000psig / 690barの動作圧力定格を提供します。微粒子汚染から保護するために、圧力制御部品の前のろ過で使用するのに最適です。

仕様

最大定格作動圧力98-1010ミニインラインシリーズ:6000 psig / 414 bar <br>98-1110 ティータイプシリーズ:6000-10,000 psig / 414-690 bar<br>98-1210 インラインシリーズ:3000-10,000 psig / 207-690 bar<br>
材質:98-1010ミニインラインシリーズ本体:304ステンレス鋼<br>I内部フィルタ - 10ミクロン:プリーツ304ステンレス鋼<br>
材質:98-1110ティータイプシリーズ本体:303ステンレス鋼<br>内部フィルタ - 10ミクロン:プリーツ304ステンレス鋼<br>Oリング:Buna、Teflon®またはViton®<br>
材質:98-1210インラインシリーズ本体:3000 psig / 207 bar - 303ステンレス鋼<br>6000, 10000 psig / 414, 690 bar - 17-4ステンレス鋼<br>フィルタ - 10ミクロン:304ステンレス鋼<br>Oリング:Buna、Teflon®またはViton®<br>
作動温度:98-1010ミニインラインシリーズ-196°C ~ 288°C / -320°F ~ 550°F
作動温度:98-1110ティータイプシリーズBuna Oリング:-20 ~ 165°F / -29 ~ 74°F <br>Teflon® Oリング:-40 ~ 165°F / -40 ~ 74°F<br>Viton® Oリング:-0 ~ 220°F / -18 ~ 104°C
作動温度:98-1210ティータイプシリーズBuna Oリング:-20 ~ 165°F / -29 ~ 74°C<br>Teflon® Oリング:-40 ~ 165°F / -40 ~ 74°F
作動温度:98-1210ティータイプシリーズViton® Oリング:0 ~220°F / -18 ~104°C<br>E.P.Oリング:-40 ~ 225°F / -40 ~107°C
ポートサイズとタイプ:98-10101/4"、3/8"、1/2" <br>雌型 NPTF、雌型/雄型 NPTF (1/4" および 1/2" のみ)、MS33649雌型/MS33656雄型
ポートのサイズとタイプ:98-11101/4、3/8、1/2 <br>雌型NPTF、MS33649、SAE
ポートのサイズとタイプ:98-12101/4 "、3/8"、1/2 "(3000および6000 psig / 207および414 barのみ)<br>雌型NPTF /雄型MS33649
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。