TESCOM™ ACS012 切替圧力レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 27.6 bar/ 400 psig または241 bar / 3500 psig |
| 最大吐出圧力 | 85-115 psig / 5.9-7.9 bar<br>135-165 psig / 9.3-11.4 bar<br>185-215 psig / 12.8-16.2 bar<br>235-265 psig / 16.2-18.3 bar<br> |
| 本体材質 | 316 ステンレス鋼、真鍮またはニッケルめっき真鍮 |
| ボンネットの材質 | 300 シリーズステンレス鋼または真鍮 |
| バルブシート | PTFE |
| ダイヤフラムおよびスプリング | 316 ステンレス鋼 |
| フリクションスリーブ | 内側:PTFE<br>外側:316 ステンレス鋼<br> |
| 残りの部品 | 316 ステンレス鋼(真鍮製モデルの場合は真鍮) |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.02 |
| 重量 | 2.2 kg (5 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |