TESCOM™ ACS3200 シリーズ切替圧力レギュレータ

ACS3200 シリーズは、特殊、腐食性、自然発火性ガス用のコンパクトで軽量な高純度の切り替えシステムです。拡散抵抗メタルダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。このシリーズは、2 つのガス源から連続流量のガスを供給します。組織/細胞培養インキュベーター用 CO2、および金属製作におけるシールドおよびレーザー・アシスト・ガスでの使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 207 bar / 3000 psig<br>出力圧力: 11.0~13.8 bar / 160~200 psig<br>
材質本体、ダイヤフラムとスプリング: 316 ステンレス鋼または真鍮<br>ボンネット: ニッケルめっきを施した真鍮<br>バルブシート: PCTFE<br>バルブ O リング: Viton®<br>残りの部品: 316 ステンレス鋼<br>
動作温度-40 °F~140 °F / -40 °C~60 °C
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 1.2
重量10 lbs / 4.5 kg
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。