TESCOM™ BB3 シリーズ背圧油圧レギュレータ
仕様
| 入口圧力範囲 | 部品番号選択表を参照 |
| 材質 | 本体: ニッケルめっきアルミニウムまたは 316 ステンレス鋼<br>シート: Tefzel®、CTFE、PTFE または Vespel®<br>O リング: エチレンプロピレン、Buna-N、Viton® または Kalrez®<br> |
| 残存部品 | 300 シリーズステンレス鋼またはアルミニウム |
| 動作温度 | -15 °F~140 °F / -26 °C~60 °C |
| 流量係数 | Cv = 0.2 |
| 負荷タイプ | 調整可能、プリセット、ドーム |
| 重量 | アルミニウム: 0.5 lb / 0.2 kg <br>ステンレス鋼: 1 lb / 0.5 kg<br> |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |