TESCOM™ CC シリーズバルブ遮断制御

CC計量バルブの定格は10,000 psig / 690 barで、シートとステムの摩耗を減らすために回転しないステムが含まれています。遮断から全開まで20回転を超えるため、流量制御に優れています。注入、校正、サンプルシステムでの使用に最適です。GCキャリアガスおよび超臨界流体抽出に適しています。

仕様

最大圧力50 mm Hg-10,000 psig / 50 mm Hg-690 bar
材料本体:316ステンレス鋼<br>シート:ピーク、Vespel®<<br> Oリング:エチレンプロピレン、Viton®、90<br>Durometer Buna、Kalrez®<br>バックアップリング:Teflon®<br>
残りの部品300シリーズステンレス鋼
動作温度-30°F ~ 300°F / -34°C ~ 149°C
接続NPTF、SAE (1/8"のみ)、高純度内部接続 (HPIC)<br>(3500 psig / 241 bar 最大)
流量係数Cv = 0.00125 最大<br>Cv = 0.00005 最大<br>Cv = 0.01 最大
重量0.4 kg / 0.9 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。