TESCOM™ コンパクトパネル圧力レギュレータ

コンパクトパネルは、実験施設内の分析ガスの圧力制御装置向けの中央ガス供給ユニットです。要件に応じて、これらのユニットは、連続ガス供給を可能にするために予備のボンベに切り替えます。接触ゲージを使用すると、空のガスボンベを監視することができます。本製品は実験室用途においてガスの分配のための中央ガス供給向けに最適です。レーザ切断用途や連続ガス供給を必要とする様々な他のプロセス向けのガス供給に最適です。

仕様

流体媒体非腐食性/腐食性のガスおよび 6.0(99.9999 Vol%)の高純度までの混合物。
圧力定格最大入口圧力: 300 bar / 4350 psig<br>出口圧力範囲:<br>  0~10 bar / 0~145 psig<br>  0~20 bar / 0~290 psig
リークレート10⁻⁷ mbar l/s He
材料本体: ステンレス鋼またはニッケルメッキ真ちゅう<br>ダイヤフラム: 316L ステンレス鋼
動作温度-4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C
公称流量窒素ベースで 10m 3 / h、Cv = 0.06
洗浄酸素サービスのために洗浄
入口および出口のポートサイズおよびタイプG 3/8 雌型<br>圧縮継手 6 mm
出口のポートタイプおよびサイズProcessプロセス出口 outlet: G 1/4<br>&nbsp;&nbsp;パージガス: G 1/4<br>&nbsp;&nbsp;安全バルブ: M 12x1
重量7.9 kg / 17.6 lbs - 2x1 シリンダ<br>3.7 kg / 8.1 lbs - 1 シリンダ
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。