TESCOM™ CP32 シリーズパイロットガスレギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 3000 psig / 207 bar <br>最大出力圧力レンジ: 0~500 psig / 0~34.5 bar |
| 本体材質 | 316 ステンレス鋼、真ちゅう |
| シート & シール | CTFE、Teflon® |
| O リング | Buna-N、Viton® |
| リテーナー、シート | Nitronic 60 または真ちゅう |
| スプリング & ダイアフラム | 316 ステンレス鋼 |
| 残存部品 | 316 ステンレス鋼、真ちゅう |
| 動作温度 | -15 °F ~ 140 °F / -26 °C ~ 60 °C<br>* -40 ° ~ 400 °F / -40 °C ~ 177 °C の拡張温度範囲については、TESCOM までお問い合わせ下さい |
| ポートサイズとタイプ | 1/2 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 1.0 |
| 負荷タイプ | ドーム |
| 重量 | 3.5 lbs / 1.6 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |