TESCOM™ CR441800 シリーズ切替圧力レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 241 または 414 bar(3500 または 6000 psig) |
| 最大吐出圧力 | 34.5~138 bar(500~2000 psig)で 7 通りの最大吐出圧力 |
| 材質 | 本体: 真ちゅう、316 ステンレス鋼またはニッケルメッキ真ちゅう<br>ボンネット: 300 シリーズステンレス鋼、真ちゅう、またはニッケルメッキ真ちゅう<br>バルブシート: Vespel®<br>O リング: FKM<br> |
| 残存部品 | 真ちゅうおよび 300 シリーズステンレス鋼 |
| 動作温度 | -15 °F~165 °F / -26 °C~74 °C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.06 |
| 重量 | 1.4 kg(3 lb) |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |