TESCOM™ CS2200 低流量切替システム

CS-2200 シリーズは、切替レギュレータとラインレギュレータを特殊ガス、腐食性ガス、自然発火性ガス向けのコンパクトな壁掛けシステムに組み合わせた完全な高純度切り替えシステムです。拡散抵抗メタルダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。このシリーズは、2つのガス源から連続低流量のガスを供給します。アナライザーキャリアガス、組織および細胞培養インキュベーター用のCO2、レーザー共鳴器用ガスの用途に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 3500 psig / 241 bar<br>出口圧力レンジ: 0~<br>25、50、100、150 psig / 1.7、3.4、6.9、10.3 bar<br>
本体材質316 ステンレス鋼または真ちゅう
ボンネットの材質300 シリーズステンレス鋼または真鍮
バルブシールPTFE
ダイヤフラムおよびスプリング316 ステンレス鋼
フリクションスリーブ内側: PTFE<br>外側: 316 ステンレス鋼
残りの部品316 ステンレス鋼(真鍮製モデルの場合は真鍮)
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.02
重量2.2 kg (5 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。