TESCOM™ DA減圧レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:310 bar / 4500 psig <br>出口圧力範囲:50 mm Hg 絶対圧 -<br>1.0 bar / 15 psig<br>3.4 bar / 50 psig<br>6.9 bar / 100 psig<br>24.1 bar / 350 psig |
| 本体材質 | 真ちゅうまたはニッケルメッキアルミニウム |
| ダイアフラム材質 | Buna-N、エチレンプロピレンまたはViton® |
| シート材質 | Teflon®(入口 34.5 bar / 500 psig 最大)、CTFE、またはVespel® |
| 摩擦スリーブ材質 | 内側:Teflon®<br>外側:316ステンレス鋼 |
| 40 ミクロンフィルタ材質 | 316ステンレス鋼 |
| 残りの部品 | 300 シリーズステンレス鋼 |
| ポートサイズとタイプ | 1/4" SAE、1/4" NPTF、1/4" MS33649 |
| 流量係数 | Cv = 0.02 |
| 重量(ゲージなし) | 真ちゅう:2.4 lbs / 1.1 kg<br>アルミニウム:1 lb / 0.5 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |