TESCOM™ DG シリーズシングルステージレギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 300 psig / 20.7 bar |
| 出口圧力範囲 | 0~20、0~50、0~100、0~150および0~250 psig / 0~1.4、0~3.4、0~6.9、0~10.3および0~17.2 bar<br>(0~300 psig / 0~20.7 bar ドームロードのみ) |
| 材料 | 本体、ボンネット、バックキャップ: 316ステンレス鋼<br>メインバルブシート: Buna-N 90、エチレン、プロピレン 80、Chemraz 75® またはViton®<br>ダイアフラム: Gylon® |
| O リング | Buna-N、エチレン、プロプレン80、Chemraz 75®またはViton® |
| 残りの部品 | 300 シリーズステンレス鋼、Nitronic 60 |
| 動作温度 | -10°F ~ 165°F / -23°C ~ 74°C |
| ポートサイズとタイプ | 1"、1 1/2" NPTF |
| 流量係数 | Cv = 10 |
| 負荷タイプ | スプリング、ドーム、エア (オプション) |
| 重量 | 15.9 Kg(35 lb.) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |