TESCOM™ DH16 シリーズレギュレータ窒素ガス
仕様
| 圧力定格 | 最大注入口圧力: 300 psig / 20.7 bar <br>出口圧力レンジ: 0 ~ <br>20、50、100、150、250 または 300(ドームロード式のみ)psig <br>1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 または 20.7 bar |
| 本体、ボンネット、バックキャップ | 316 ステンレス鋼 |
| ダイアフラム | エチレン、プロピレン、Gylon® |
| シート材質 | 通気孔: CTFE、Vespel® <br>メインバルブ: Buna-N 90、エチレン、プロピレン 80、Chemraz 75®、Viton® |
| O リング | Buna-N、エチレン、プロピレン、Chemraz®、Viton® |
| 残存部品 | 300 シリーズステンレス鋼、Nitronic 60 |
| 動作温度 | -20°F ~ 165°F / -29°C ~ 74°C |
| ポートのサイズとタイプ | 1/2、3/4、1、1 1/2<br> FVCR、MVCR、チューブ<br> 1/4 NPTF、HPIC(ゲージのみ)<br><br>1/2 ポート制限レギュレータ Cv ~ 2.0<br> 3/4 ポート制限レギュレータ Cv ~ 3.0 |
| 流量係数 | Cv = 5.0 |
| 負荷タイプ | スプリング、ドーム |
| 重量 | 15 lbs / 6.8 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |