TESCOM™ ダイヤフラム計量バルブ
仕様
| 公称圧力 PN | 290 psig / 20.0 bar |
| 公称直径 | DN 2 |
| 材料 | 本体:真ちゅうまたはステンレス鋼<br>他部品の表面:黄銅、クロムメッキ<br>ダイヤフラム:Hastelloy®<br><br> |
| 動作温度 | -4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C |
| 流量係数 | Cv = 0.024 |
| 重量 | 壁取けプレートなしのダイアフラム計量バルブ:0.66 lbs / 0.3 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |