TESCOM™ DK シリーズ圧力制御レギュレータ

DK シリーズレギュレータは、中程度のフローと圧力で制御と分解能を改善させます。この DK シリ-ズは、リモートコントロール機能に26~1600個のレギュレータを対にしたり、±0.1% の精度でリモート自動精密制御をER5000と組み合わせることができます。コンポーネントの試験と開発、流量計の校正、バーストとプルーフ試験、スーパープラスチック・金属形成、真空形成、カテーテル試験または破裂版試験、センサとゲージ校正・試験での使用に理想的です。コーティング用途に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 69.0 bar (1000 psig)<br>最大出口圧力<br>エアーロード: 041.4 bar (0~600 psig)<br>ドームロード: 048.3bar (0~700 psig)
本体、ボンネット、バックキャップリング真ちゅう、316 ステンレス鋼
ダイヤフラム/OリングBuna-N、エチレンプロピレンまたはViton®
シート、メインバルブCTFE、Teflon® または Vespel®
40 ミクロンフィルタ材質焼結真ちゅう、316ステンレス鋼
残りの部品300シリーズ・ステンレス鋼、真ちゅう
動作温度-15°F ~ 165°F / -2&°C ~ 74°C
ポートサイズとタイプ1/4", 3/8", 1/2" SAE<br>1/4", 3/8", 1/2" NPTF
流量係数Cv = 0.35
ロードタイプドーム、エアー
重量ドームロード: 1.6 kg (3.5 lbs)<br>空気ロード: 2.5kg (5.5 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。