TESCOM™ DVダイアフラムレギュレータ
仕様
| 制御圧力レンジ | 760~50 mm Hg(絶対) |
| 材質 | 本体:真ちゅうまたはニッケルメッキアルミニウム<br>ダイアフラム:Buna-N、エチレン、プロピレン、Viton®<br>Oリング:Buna-N、エチレン、プロピレン、Viton® |
| 残りの部品 | 300シリーズステンレス鋼および真ちゅう<br> |
| 動作温度 | Buna-N:-40°F~165°F / -40°C~74°C<br>エチレンプロピレン:-40°F~250°F / -40°C~121°C<br>Viton®:-15°F~165°F / -26°C~74°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4" SAE、NPTF、MS33649<br>1/8" NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.25 |
| 負荷タイプ:標準真空NO BLEED | ハンドノブ調整<br>スクリュードライバー調整<br>キャプチャされたボンネットハンド調整<br>キャプチャされたボンネットハンド調整<br>ドームロード式<br> |
| 負荷タイプ:標準真空CONSTANT BLEED | ハンドノブ調整<br>スクリュードライバー調整<br>キャプチャされたボンネットハンド調整<br>キャプチャされたボンネットハンド調整<br> |
| 重量 | 真ちゅう:2.4 lbs / 1.1 kg<br>アルミニウム:1 lb / 0.5 kg<br> |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |