TESCOM™ ER5100 シリーズ電空アクチュエータレギュレータ
仕様
| 圧力定格(ER5100 システム) | 最大吸気口:310 bar / 4,500 psig<br> 最大排気口:400, 900 psig / 27.6, 62.1 bar |
| 圧力定格(ER5110 システム) | 最大吸気口:3,500 psig / 241 bar<br> 最大排気口:500 psig / 34.5 bar |
| 流量係数 | ER5100 システム:Cv = 0.7、2.0 <br>ER5110 システム:Cv = 0.06、0.15 |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |