TESCOM™ FR2000ガス圧力レギュレータ

FR2000シリーズレギュレータは、非常に正確で、出口圧力が低い場合でも高い流量が得られるように設計されています。拡散抵抗金属ダイヤフラムシーリングにより、ガス純度とリーク完全性を保証できます。低圧パージでの使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力:500 psig / 34.5 bar <br>出口圧力レンジ:0~<br>15、30、75、150 psig / 1.0、2.1、5.2、10.3 bar
材質本体、ダイアフラム、スプリング: 316ステンレス鋼 <br>シート:FEP Teflon®<br>リテーナーシート:Nitronic 60<br>Oリング:Teflon®<br>残りの部品: 316ステンレス鋼<br>
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプ1/2"、3/4" NPTF
流量係数Cv = 1.8
負荷タイプドーム
重量(ゲージなし)6.0 lbs / 2.7 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。