TESCOM™ 高圧パネルレギュレータ
仕様
| 流体媒体 | 非腐食性・腐食性ガスおよび最大 6.0 (99.9999 Vol%) の高純度混合物向け。 |
| 圧力定格 | 最大入口圧力: <br>2900 psig / 200 bar <br>4350 psig / 300 bar <br>出口圧力レンジ<br> 2175 psig / 150 bar<br> |
| 材質 | クロムメッキ真鍮またはステンレス鋼 |
| 動作温度 | -4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C |
| 流量係数 | Cv = 0.06 |
| 重量 | 9.26 lbs / 4.2 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |