TESCOM™高圧ガスバルブ
仕様
| 公称幅 (DN) | ラインバルブ:10 mm / 0.394'' |
| 公称圧力 | ラインバルブ:4351 psig / 300 bar |
| 動作温度 | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| 材質 | 本体:真ちゅう<br>シャフトガスケット:Oリングパッケージ、FSI<br>シート<br>ラインバルブ:PA 6.6、O2: Vespel® |
| 出入口接続 | ラインバルブ:G 1/2" 雌型 |
| 重量 | ラインバルブ:0.65 kg / 1.4 lbs |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |