TESCOM™ HV-3500 シリーズ水素オンボードレギュレータ

TESCOM HV-3500 シリーズ二段式減圧レギュレータは、信頼性の高い低メンテナンスの圧力制御ソリューションです。この EC79 試験済みのソリューションは、産業用および商業用のミディアムからライトデューティーの水素燃料電池車に搭載して使用するために特別設計され、メーカーが燃料効率を最大化し、道路上で車両をより長距離を走行させるために使用できます。また、HV-3500 は、すべての動作条件の全範囲で安定した圧力と連続流量を提供します。最大 35.0 MPa の公称入口圧力に適し、3.2 g H2/秒を超える流量に達することができます。

仕様

公称入口サービス圧力35.0 MPa / 350 Bar / 5076 psi
最大入口サービス圧力43.8 MPa / 438 Bar / 6345 psi
最小入口圧力290 psi / 2.0 MPa / 20.0 Bar<br>*この最小圧力を下回る圧力で動作すると、最大流量が制限される場合があります
設計耐圧公称入口サービス圧力の 150%
圧力定格ANSI/ASME B31.3条件に準拠
リークバブルタイト
動作温度–40 °F ~ 185 °F (–40 °C ~ 85 °C)
流量係数Cv 0.17
元圧変動に対する制御圧力変化特性0.05 入口圧力の変化100 psi / 6.9 barごとに3.4 mbar/ psi
フィルタ10 μm<br>*10 μm フィルタは初期システムアセンブリ保護用です。本製品は、微粒子を含めない水素を使用するように設計されています。システムは、汚染から保護するためにレギュレータの前に適切なろ過で設計される必要があります。<br>316 SST
ボディアルミニウム 6061-T6 無電解ニッケルメッキ付き
シートポリイミド (Vespel® SP1)
O リングニトリル (ブナ N)
メインバルブ316 SST
バルブスプリング316 SST
1段目と2段目のスプリング17-7 SST
ピストン316 SST
センサアルミニウム 6061-T6
残りの部品300 シリーズ SST、アルミニウム 6061-T6、ポリイミド (Vespel® SP1)
洗浄CGA 4.1およびASTM G93
重量3.5 lbs (1.6 kg)