TESCOM™ HV-7000 シリーズ水素オンボードレギュレータ
仕様
| 公称入口サービス圧力 | 700 bar / 10,153 psi |
| 最大取入口圧力定格 | 875 bar / 12,691 psi |
| 最小入口圧力 | 排出圧力の少なくとも 150 %<br>*この最小圧力を下回る圧力で動作すると、最大流量が制限される場合があります |
| 設計耐圧 | 公称入口サービス圧力の 150 % |
| 圧力定格 | ANSI/ASME B31.3 条件に準拠 |
| 出口圧力範囲 | 10-30 bar / 145-435 psi |
| リーク | バブルタイト |
| 動作温度 | -40 °F~+185 °F / -40 °C~+85 °C |
| 流量係数 | Cv=0.17; 5 g H<sub>2</sub>/秒 |
| 取入口の特性の減衰 | 入口圧力で 6.9 bar 変化するごとに 6.2 mbar / 入口圧力で 100 psi 変化するごとに 0.09 psi |
| フィルタ | 10 μm<br>*10 μm フィルタは初期システムアセンブリ保護用です。本製品は、微粒子を含まない水素を使用するように設計されています。システムは、汚染を防ぐために、レギュレータの前に適切なろ過が行われるように設計される必要があります。 |
| 本体 | 透明な陽極酸化コーティングが施されたアルミニウム 6061-T6 |
| シート | ポリイミド |
| O リング | ニトリル |
| メインバルブ | 316 SST |
| バルブスプリング | 316 SST |
| ピストン | 316 SST |
| センサ | アルミニウム 6061-T6 |
| 1 段目と 2 段目のスプリング | 17-7 SST |
| 残存部品 | 300 シリーズ SST、アルミニウム 60661-T6、ポリイミド |
| 洗浄 | CGA 4.1およびASTM G93 |
| 重量 | 3.5 lbs / 1.6 kg |