TESCOM™ Labo Doppelregulus 圧力レギュレータ
中流量要件(Labo-F)または低出口圧力(Doppelregulus)でのアプリケーション用です。汎用 - あらゆる工業ガス(ガス純度5.0以下)用。低出口圧力の精密な制御と低出口圧力の制御に最適です。
仕様
| 最大入口圧力 Labo-F & Doppelregulus | 2900 psig / 200 bar |
| 出口圧力レンジ Labo-F | 22、58、145、290 psig / 1.5、4.0、10.0、20.0 bar |
| 出口圧力レンジ Doppelregulus | 0.73、1.45、7.25、14.5、22 psig / 50、100、500 mbar、1.00、1.5 bar |
| 接続 | 入口: DIN 477-1準拠<br>出口: 圧縮継手6 mm、ホースノズル6 mm付き |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |