TESCOM™ ガス配管圧力レデューサ

配管圧力レデューサ(純度 6.0)は、信頼性が高く正確な 44-2200 および 44-3200 シリーズに基づいています。これらのユニットには、コンプレッションフィッティングとアウトレット圧力用の圧力ゲージが同梱されています。ライン圧力制御とガス供給ラインの第二段レギュレータに使用するのに最適です。

仕様

最大入口圧力D45001:241 bar / 3500 psig および 27.6 bar / 400 psig<br>D45002:207 bar / 3000 psig および 34.5 bar / 500 psig
出口圧力レンジ最大D45001:1.7、3.4、6.9、17.0、34.5 bar / 25、50、100、247、500 psig<br>D45002:1.7、3.4、6.9、10.3、13.8 bar / 25、50、100、150、200 psig
流体媒体非腐食性ガスと、最大純度 6.0(99.9999 Vol%)の真鍮とステンレス鋼の混合物(ステンレス鋼の腐食性ガス用)
材質本体:真ちゅうまたは 316L ステンレス鋼<br>ボンネット:ニッケルメッキ真ちゅう、ステンレス鋼(オプション)<br>シート:Teflon®
動作温度-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
流量係数D45001:Cv = 0.06 (HP)、Cv = 0.15 (LP)<br>D45002:Cv = 1.0
大気に対する漏れ率10-8 mbar l/sec He
ポートサイズとタイプD45001:3x NPTF 1/4"<br>D45002:2x NPTF 1/2"<br>ゲージ:NPTF 1/4"
重量(概算)D45001:1.1 kg / 2.4 lb<br>D45002:1.8 kg / 4.0 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。