TESCOM™ 金属ベローズ遮断弁
仕様
| 公称圧力 | 580 psig / 40.0 bar |
| 動作温度 | -4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 材料 | 本体<br>D43712: 真鍮<br>D43715 / D44932: ステンレス鋼<br>D44931: クロムメッキ真鍮 <br>ダイヤフラム: ステンレス鋼 |
| 重量 | D43712 / D44931: 0.8 lbs / 0.35 kg<br>D43715 / D44932: 0.9 lbs / 0.40 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |