TESCOM™ MiniLabo2 ポイントオブユース・レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 580 psig / 40.0 bar <br>出口圧力レンジ: 1.5、4.0、10.0 bar / 22、58、145 psig |
| 流体媒体 | 非腐食性/腐食性のガスおよび純度 6.0(99.9999 Vol%)までの混合物。 |
| リークレート | 10⁻⁸ mbar l/s He |
| 公称流量 | 窒素ベースで100 LPM |
| 材料 | 本体: 316L ステンレス鋼またはクロムメッキ真ちゅう製<br>ダイヤフラム: Elgiloy® またはHastelloy® |
| 重量(概算) | 真ちゅう: 0.7 kg / 1.5 lb<br>ステンレス鋼: 1.2 kg / 2.6 lb |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |