TESCOM™ PS-3400 シリーズ二段式レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 207 bar / 3000 psig<br>出口圧力レンジ: 0-1.7、0-3.4、0-6.9、および0-10.3 bar / 0-25、0-50、0-100、および0-150 psig |
| 材料 | 本体、ボンネット、ダイヤフラム: 316 ステンレス鋼<br>シート: CTFE (第 1 段階)、PFA (第 2 段階)<br>摩擦スリーブ<br>外側: 316 ステンレス鋼 <br>内側: PTFE<br>その他の部品: 316 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40°F ~ 165°F / -40°C ~ 60°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.05 |
| 重量 (ゲージ抜き) | 1.4 kg (3 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |