TESCOM™ レグルス 3 圧力レギュレータガス

レグルス 3 インライン減圧装置はポジティブ・シャットオフ・シールを備え、最高 5.0(99.999 Vol %)までのガス純度の微妙な差を検知できます(mbar レンジ)。中央ガス供給システムでの低流量ポイントオブユースレギュレータと組み合わせて、機械で、あるいはシリンダ減圧装置として、実験室および生産試験での第 1 段階レデューサと組み合わせて、非常に低い出口圧力が要求される用途に適しています。

仕様

最大入口圧力20.0 bar / 290 psig
排出圧力範囲5-50*、10-100、50-500 mbar、0.10-1.00、0.15-1.5 bar<br>0.15-1.5、0.3-3、1.5-15、1.5-14.5、2.2-21.8 inch-Hg<br>*最小入口圧力 3.0 bar req.
流体媒体非腐食性ガス、酸素および液体ガス。推奨ガス純度 5.0 まで。アセチレンには不適
材質本体: ニッケルメッキ真ちゅう<br>ダイヤフラム: NBR、接液側 PFEP カバー<br>シート: NBR
動作温度-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F(CO 最大 40 °C / 104 °F)
ポートサイズとタイプ入口: G 1/2" 雌ネジ<br>出口: G 1/2" 雌ネジ<br>ゲージ: G 1/2" 雌ネジ
重量1.3 kg(2.9 lb)
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。