TESCOM™ Regulus 4 デュアルステージレギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 290 psig / 20.0 bar <br>出口圧力レンジ<br>0.07 ~ 0.73、0.73 ~ 7.25、2.9 ~ 22、14.5 ~ 58 psig<br>5 ~ 50、50 ~ 500 mbar、0.20 ~ 1.5、1.00 ~ 4.0 bar<br> |
| 材質 | 本体: アルミニウム<br>ダイアフラム: ブチルゴム(PTFE コーティング付き)<br>シート: NBR<br> |
| ポートサイズとタイプ | 入口<br>アダプター: M16 x 1.5<br>本体: G 3/4 <br>出口: G 1 1/4<br>ゲージ: G 1/2<br>リリーフバルブ: L12、DIN 3853(M18x1.5 + コーン)<br> |
| 動作温度 | -4 °F~158 °F / -20 °C~70 °C |
| 流体媒体 | ガス純度5.0までの非腐食性ガス(99.999Vol %) |
| 公称流量 | 最大 72(m3/h エア) |
| 重量 | 9.3 lbs / 4.2 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |