TESCOM™ SG1 シングルステージレギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | Cv = 0.06: 4500 psig / 310 bar<br>Cv = 0.2: 3000 psig / 207 bar<br> |
| 出口圧力範囲 | 15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2 bar<br> |
| 本体材質 | 316Lステンレス鋼、ニッケルめっき真ちゅう |
| シート材質 | PCTFE, ポリミド*<br>*ASTM D 6456-99 タイプ II クラス1M に準拠 (Meldin® 7021 または Vespel® SP-21)<br> |
| シール | Teflon®またはBuna-N |
| ダイヤフラム | 316ステンレス鋼またはネオプレン |
| フィルタ | 10ミクロン(公称)焼結青銅<br>10ミクロン(公称)焼結316ステンレス鋼 |
| 残りの部品 | 真ちゅう、300シリーズ・ステンレス鋼 |
| ポートサイズとタイプ | 出入口: 1/4" NPTF<br>アクセサリ: 1/4" NPTF |
| 動作温度 | PCTFEシート: -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F<br>ポリイミド*シート: -40°C ~ 121°C / -40°F ~ 250°F<br> |
| 流量係数 | Cv = 0.06、0.2 |
| 負荷タイプ | スプリングのみ |
| 重量 | 1.1 kg (2.4 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |