TESCOM™ SG3 シングルステージガスレギュレータ

SG3シリーズは、流量が 5~200 SCFM / 141~5600 SLPMの特殊ガス、可燃性ガスおよび工業用ガス向けのコンパクトかつ軽量で高純度のシングルステージレギュレータです。感度が高く、耐用年数の長いメタルダイアフラムが、ガスの純度と完全性を保証します。元圧変動に対する制御圧力変化特性が極めて低いため、入口圧力が変動しても出口圧力は安定します。医療、製薬、飲食、その他の高純度環境で使用する実験室やユースポイントのガス供給装置に好適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力:4500 psig / 310 bar<br>最大出口圧力:15、50、125、250 psig / 103、345、862、1724 kPa / 1.0、3.4、8.6、17.2 bar
材質本体:316L ステンレス鋼、ニッケルメッキ真ちゅう<br>シート:PCTFE<br>ダイアフラム:316L ステンレス鋼またはネオプレン<br>シール:Teflon® または Buna-N
フィルタ10ミクロンの公称焼結青銅または316ステンレス鋼
残りの部品真ちゅう、300シリーズ・ステンレス鋼
動作温度-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
接続出入口: 1/2" NPTF<br>アクセサリ:1/4" NPTF
流量係数Cv = 1.0
負荷タイプスプリングのみ
重量2.5 kg (5.5 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。