TESCOM™ SJS 機械式ポンプ用圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格(bar /psig) | 最大入口圧力:34.5 / 500<br>最大基準圧力:27.6 / 400<br>最大排出圧力 - バイアスおよび基準:34.5 / 500<br>バイアス圧力範囲:0-6.9 / 0-100 |
| 本体材質 | 316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | 減圧:Teflon®<br>背圧:Vespel® |
| 摩擦スリーブ材質 | 内側:Teflon®<br>外側:316 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.12 |
| 重量(ゲージなし) | 0.9 kg (2 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |