製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series MB2 Instrument Manifold MB2HPS-4-XP-SSB

部品番号:

Tescom-MB2HPS-4-XP-SSB

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500
OptionsSSB 316SS B8M 6K PSI