TESCOM™ VAVG シリーズラボ用バルブ

VA および VG シリーズは、常時開/常時閉選択機能を備え、6,000、10,000、15,000 psig / 414、690、1,034 bar の作動圧力、非常に高いサイクル寿命を備え、別売で統合式もご利用いただけるソレノイドバルブです。液体およびガス用途に最適です。高圧サイクリング試験、空気圧および油圧制御パネル、R&D ラボでの使用に最適です。

仕様

最大動作圧力3500、6000、10,000 psig / 241、414、690 bar
本体材質真ちゅう、316 ステンレス鋼
シート材質CTFE、PEEK、Tefzel® ETFE、Vespel®
O リングBuna-N、Kalrez®、Viton®、エチレンプロピレン(E.P.)、ウレタン
バックアップリングTeflon®、CTFE
バルブステム17-4 ステンレス鋼
残存部品316ステンレス鋼、真ちゅう
VA シリーズポートのサイズとタイプ1/4 "NPTF、3/8" NPTF、1/4 "SAE、1/8" NPTF(Cvを.5に変更)
VG シリーズポートのサイズとタイプ3/8 NPTF, 1/2 NPTF, 3/4 NPTF, 3/8 SAE, 1/2 SAE
流量係数VA シリーズバルブ: Cv = 0.75<br>シリーズバルブ: CV = 2.0<br>
重量(概算)VA シリーズバルブ: 3 lbs / 1.4 kg <br>VG Sシリーズバルブ: 5 lbs / 2.3 kg<br>
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。