TESCOM™ VJ シリーズバルブ圧力制御

VJ シリーズ・ハンドバルブは、6000および10,000 psig / 414および690 barの制御圧力を提供します。アングルパターンとグローブパターンを選択できます。圧力制御パネルおよび地上支援装置(GSE)での使用に理想的です。

仕様

最大動作圧力316ステンレス鋼本体: 10,000 psig / 690 bar<br>真ちゅう本体: 6000 psig / 414 bar
本体材質316ステンレス鋼または真ちゅう
シート材質CTFE、ナイラトロン、Teflon® または Vespel®
バックアップリングTeflon®
O リングBuna-N、エチレンプロピレン、Kalrez®、またはViton®
残りの部品Monel® および真ちゅうまたはステンレス鋼
動作温度データシートを参照
ポートサイズとタイプ1/4", 3/8" (グローブパターンのみで利用可)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649
流量係数Cv = 0.49 アングル<br>Cv = 0.28 グローブ
重量0.7 kg (1.5 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。