TESCOM™ VK シリーズ・バルブ・マニホールド圧

VK シリーズブロックおよびブリードマニホールドは、6000および10,000 psig / 414および690 barの制御圧力を提供します。このバルブは、TESCOMの現場で実証済みのVJシリーズに基づいています。パージ用途に最適です。

仕様

最大動作圧力ステンレス鋼: 10,000 psig / 689 bar<br>真ちゅう: 6000 psig / 414 bar
本体材質316ステンレス鋼または真ちゅう
シート材質CTFE、Peek、Teflon® または Vespel®
バックアップリングCTFE
O リングBuna-N、エチレンプロピレン、Kalrez®、またはViton®
残りの部品300 シリーズ・ステンレス鋼、17-4 テンレス鋼
動作温度データシートを参照
ポートサイズとタイプ1/4, 1/2<br>NPTF, MS33649
流量係数Cv = 0.28
重量5 lbs / 2.3 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。