仕様
| 最大動作圧力 | 6000 psig / 414 bar |
| 本体、トリム、バルブ | 316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | Vespel® |
| O リング | Buna-N、Kalrez®、Viton®、エチレンプロピレン、ウレタン |
| バックアップリング | Teflon® |
| 動作温度 | 部品番号選択表を参照 |
| ポートのサイズとタイプ | 3/4、1<br>SAE、NPTF、MS33649 |
| 流量係数 | Cv = 4.5 |
| 負荷タイプ | 空気作動式 |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |