TESCOM™ VN シリーズバルブ高圧

VN シリーズ高流量、双方向バルブ。高圧・高流量供給ラインに最適です。

仕様

最大入口圧力10,000 psig / 689 bar
本体材質316 ステンレス鋼
シート材質Vespel® SP1
O リングBuna-N、エチレンプロピレンまたは Viton®
バックアップリングTeflon®
ウェアリングPEEK
Grayloc ハブNitronic 60
残存部品316 ステンレス鋼、17-4 ステンレス鋼
動作温度-20 °F~165 °F / -29 °C~74 °C
ポートサイズとタイプ1-1/2 ねじ状 Grayloc ハブ
流量係数Cv = 20
重量35 lbs / 15.9 kg
負荷タイプハンド
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。