TESCOM™ VT 3方向空気作動式バルブ
3 方向 2 位置シャットオフバージョンは、コンポーネントの圧力サイクルテスト、2つのソースセレクタバルブ、充填およびダンプアプリケーション(エアバッグキャニスタ充填、ガススプリング充填など)、および緊急遮断に使用するのに最適です。空気圧および油圧用途に適しています。
3 方向比例バージョンは、水素燃料補給ステーションやその他の産業用混合または転用アプリケーション内の高圧流体の混合物または濃度を正確に制御します。
仕様
| 動作圧力 | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> 3500、6000、1,000 psig / 241、414、690 bar<br><strong>比例バルブ:</strong> 15,000 ゲージ圧 / 1034 バール |
| 本体材質 | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> 316 ステンレス鋼または黄銅<br><strong>比例バルブ:</strong> 316L ステンレス鋼 |
| 金属トリム | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> 316 ステンレス鋼、17-4 ステンレス鋼、真鍮 (真鍮本体のみ) <br><strong>比例バルブ:</strong> 316L ステンレス鋼、A286 ステンレス鋼 |
| シート | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> ETFE、PCTFE、PEEK、ポリイミド<br><strong>比例バルブ:</strong> ポリイミド |
| O リング | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> ニトリル、パーフロロエラストマー、FKM、エチレンプロピレン、ウレタン<br><strong>比例バルブ:</strong> ウレタン |
| バックアップリング | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> ETFEおよびPCTFE用PTFE PEEK およびポリイミドシート用PCTFE<br><strong>比例バルブ:</strong> PTFE および PCTFE |
| 動作温度 | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> 部品番号セレクタを参照してください<br><strong>比例バルブ:</strong> -30°F ~ +185°F / -34°C ~ +85°C |
| ポートのサイズとタイプ | <strong>2 位置シャットオフ:</strong> 1/4" & 3/8"; NPTF & SAE<br><strong>比例バルブ:</strong> Φ16mm MP、Φ16mm MP |
| 流量 | Cv = 0.75 |
| 重量 | 5 lbs / 2.3 kg |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |