一体型ジャンクションボックス付き TopWorx™ GO™ スイッチモデル 7J

GO™ スイッチモデル 7J では 2 つの性能実証済みのテクノロジが取り入れられ、1 つに組み合わされています。7J は一体型近接センサとジャンクションボックスの組品で、エンドユーザがセンサへの終端処理を直接実行できるので、再配線する時間を減らすことができます。

機能

  • SPDT 型 C 接点
  • 2A/240 VAC、3A/120 VAC、1A/24 VDC
  • 0.100 インチ端部検知
  • 316L ステンレス鋼ハウジング
  • -50°~105°C(-58°~221°F)動作温度
  • 1/2 ″ NPT または M20 コンジット口
  • 5/8 ″ - 18 または M18 取付けネジ
  • 一体型 Ex e 端子板