TopWorx™ DV-シリーズスイッチボックスモデル DVR

TopWorx DVR スイッチボックスは、密閉された空間や、水道や廃水、産業ユーティリティ、食品や飲料を含む幅広い業界での使用を目的とした信頼性と耐久性の高いスイッチボックスソリューションです。このユニットは柔軟性と適応性を示す設計で、過酷な状況において優れた性能を発揮します。特許取得済みのカム設計は試運転プロセスを迅速かつ容易にし、フラッシュの直接取付機能は安定した連携と操作を保証します。

仕様

筐体UV F1 評価、IP66/67、UL 認証、タイプ 4/4X
シャフトの回転90°(シャフト回転検出の追加については工場にご相談ください)
ターミナル接続AWG 24~12