TopWorx™ 安全シャワー & 洗眼ステーション監視キット

TopWorx 安全シャワーと洗眼ステーション監視キットは、過酷な環境や危険な場所でも作業者の安全性を高めるために、GO™ スイッチの高い信頼性と柔軟な設置方法を組み合わせて、過酷な環境においても安全を確保できるように設計されています。これらのキットは、既設のブランドやモデルに関わらず、既存の安全ステーションを簡単にレトロフィットし、緊急対応者の認識を確保し、事故報告を改善するのに役立ちます。GOスイッチは電力を必要とせず、市場で最も広い温度範囲を備えています: -50°Cから+200°C(-58°Fから+ 392°F)。シンプルな配線設計のため、既存の回路に取り付けることも、Rosemount® 702 ワイヤレスディス・クリート伝送器のオプションを取り付ければワイヤレスで接続することも可能です。

機能

  • 操作に電力を必要としないシンプルなソリューション。
  • GOスイッチ・シャワーハンドルを引っ張るたびに ON 位置にラッチします。安全チームが負傷した作業者に迅速に対応する独自の安全機能です。労働者がステーションの操作を続けられない場合、チームメンバーが応答するまで信号が作動し続けます。
  • 水の流れではなくハンドルの位置を検出するため、パイプが腐食したり凍結された場合でも、信号が常に制御室に届きます。
  • 広い動作温度範囲と、ほこり、汚れ、湿気、水洗い、ノイズ、電磁波障害(EMI)、腐食性化学物質に耐える堅牢な設計が特徴です。
  • オプションのRosemount® 702ワイヤレスディスクリートトランスミッタと一緒に設置します。これらのシンプルな装置は、厳しい環境、防爆、危険なアプリケーションに安全に設置することができます。
  • ワイヤレスオプションを使用する場合、フィールド配線、入力/出力、安全障壁、またはライン破損や短絡の監視が不要で、設置とメンテナンスのコストを削減します。