TopWorx™ TV-シリーズ・バルブ・コントローラ・モデル TVF
当社の TX シリーズスイッチボックスは、コンパクトな直接取り付け筐体で、完全な機能性の提供により優れた価値をもたらします。TX シリーズは、さまざまな位置センサ、統合ソレノイドバルブ、バスネットワークで利用可能で、すべての危険区域での使用に適しており、IECEx、ATEX、UL 認証を取得しています。
TX シリーズラインの GO スイッチ製品は、機能と利点が向上し、既存の GO スイッチと同一の信頼性を発揮します。36 GO スイッチは、TX および TV 筐体に対して 2 または 4 スイッチ構成のオプションを提供します。2 スイッチ構成には、より詳細な制御を可能にする統合ソレノイドバルブがオプション装備されています。
機能
- 本質安全で、すべての環境に適しています
- バスネットワークおよびセンサオプションの種類
- 耐衝撃性の非常に見やすいディスプレイ
- 色分けされた TwistSet カムによりセンサの調整が容易
- 過酷な環境下で高い信頼性を実現