Numatics™ 시리즈 125 공압 밸브

ASCO Numatics 125 시리즈는 차량 교환 및 S.A.E. 산업 표준을 준수하는 공압 밸브 라인입니다. 이러한 밸브는 모든 유형의 자동화에서 일반적인 서비스를 위해 설계된 고속의 고강도 밸브입니다. 까다로운 환경에서도 반복 가능하고 안정적인 성능을 제공하며 높은 사이클 속도 기기 응용 분야에 이상적입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 직접 작동
파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 3/8"
포트 유형NPTF
기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림
유량1.0Cv ~ 2.0Cv, 2.0Cv ~ 6.0Cv
표준 및 규정CSA, IP65
작동 환경실내
미디어공기, 불활성 가스, 산소